Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Set torque wrench for M8 Plus AF 10  7000-99100-0000000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Set torque wrench for M8 Plus AF 10

Torque 0,4 Nm

Cikksz.: 7000-99100-0000000
Alternatív termék:   
Tömeg: 0.103 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Torque wrench set
M8 (0.4 Nm, SW10)
M8 data connectors

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21040222
ECLASS-11.1 21040222
ECLASS-12.0 21040222
ETIM-5.0 EC002132
customs tariff number 82041100
GTIN 4048879478212
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Torque Wrench ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül