Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
SV-SUB D 25ST.-KL FK  6654032
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

SV-SUB D 25ST.-KL FK

Cikksz.: 6654032
Alternatív termék:   
Tömeg: 0.138 kg
Country of origin:  CZ
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Male connector
25-pole
Spring clamp terminals
Certificate
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage AC 125 V
Operating voltage DC 150 V
Operating current max. 2 A
Device protection | Electrical
Overvoltage category (EN 60664-1) II
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 63 mm
Width 95 mm
Depth 48 mm
Looking techniques Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 70 °C

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879021609
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6654032_1883-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6654032_1883-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Screwdriver ----
---- Screw ----
---- Marking Accessories ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül