Relays 110V AC-2U(8A) for RTS-2Fi
Product discontinued, no alternative
Cikksz.: | 61357 |
Tömeg: | 0.019 kg |
Country of origin: | IT |
Elérhető
Leírás
2 NO/NC contacts
110 V AC
110 V AC
Műszaki adatok
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Commercial data
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
customs tariff number | 85364900 |
GTIN | 4048879025805 |
Packaging unit | 1 |
Tartozékok
---- Screwdriver ----