Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Omnidirectional antenna 0° with 3 m cable  57070
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Omnidirectional antenna 0° with 3 m cable

Port: SMA male connector

Cikksz.: 57070
Tömeg: 0.11 kg
Country of origin:  DE
nem rendelhető

Leírás

Omnidirectional antenna
Connection cable 3 m
0 dBi...+5 dBi
Control cabinet mounting
Certificate

ECLASS-6.0 19070102
ECLASS-6.1 19070190
ECLASS-7.0 19070190
ECLASS-8.0 19070190
ECLASS-9.0 19070105
ECLASS-10.1 19070105
ECLASS-11.1 19070105
ECLASS-12.0 19070105
ETIM-5.0 EC000416
ETIM-6.0 EC000416
customs tariff number 85177100
GTIN 4048879875639
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 57070_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 57070_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 57070_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 57070_pd_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 57070_03-04.20_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül