Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Cable drum Ø 500mm
Szimbolikus kép

Cable drum Ø 500mm

PUR 6x2,5 bk UL/CSA+drag ch. 200m

Cikksz.: 7000-C0502-P630000
Tömeg: 45.552 kg
Country of origin:  IT
Elsőbbséggel gyártjuk Önnek
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül