Rézfelár
A kábelek és vezetékek anyagára általában a réz 150,00 EUR/100 kg-os árára vonatkozik. A megrendelés felvételekor a napi jegyzéshez viszonyított különbség rézfelárként kerül kiszámításra.
A Südkupfer előző napi értékét (SK réz alap UB) veszik figyelembe napi jegyzésként.
A rézfelár számítására alkalmazott képlet:
Rézfelár EUR = rézszám (100kg) x (SK réz alap UB/10 - réz alapár 150,00€/100kg)
Südkupfer piaci adatok (aktuális napi)
Réz alapár
Katalógusunkban szinte minden kábel és vezeték esetében szerepel egy bizonyos rézárrészlet.
Réz alapár = 150,00 EUR/100 kg
Rézszám
A rézszám megtalálható katalógusunkban, és a kábel vagy vezeték rézsúlyát jelenti.
Példa:
A köpeny színe/azonosítója 636 3 x 0,75 mm²
Rézszám 23,8 kg/km
Kalkulációs példa 636 3 x 0,75 mm²
SK réz 194, 29 EUR/100 kg (feltételezett érték)
réz alapár 150,00 EUR/100 kg
rézszám 23,8 kg/km
rézfelár = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km
A nettó ár kiszámítása a rezet is beleértve:
Bruttó ár
egyedi engedmény
rézfelár
Megjegyzés
A rézfelárat külön feltüntetjük a számláinkon.