Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Protection cap for M8 male  7000-99901-0000000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Protection cap for M8 male

Incl. holding strap L=60mm. 7.5mm

Cikksz.: 7000-99901-0000000
Tömeg: 0.001 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Protection cap
Flange M8 male
Quantity: 10 pcs.

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC001855
customs tariff number 39269097
GTIN 4048879487573
Packaging unit 10

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: STP 7000-99901-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül