Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68513-0000001  4000-68513-4500001
Szimbolikus kép

Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68513-0000001

Insert 4000-68000-4500000

Cikksz.: 4000-68513-4500001
Tömeg: 0.136 kg
Country of origin:  DE
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 70 °C
Storage temperature min. -30 °C
Storage temperature max. 80 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Color cover metallic
Color housing black
Material lid ABS
Material housing PA
Shielding plate
Connection information Threaded hole M4
Tightening torque 0,9 Nm
Germany (VDE)
Connection cross section max. 2,5 mm²
AWG number max. 14
Operating voltage AC 250 V
Operating current 16 A
Connection Spring clamp terminals FK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes

ECLASS-6.0 27189234
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879693523
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: STP 4000-68000-4500000_stp_x_c.zip (C)
  • Construction files: STP 4000-68513-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68513-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4500000_3600-04.16_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül