Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Modlink MSDD-set: Frame 4000-68524-0000001,  4000-68524-4303001
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68524-0000001,

insert 4000-68000-4300003

Cikksz.: 4000-68524-4303001
Tömeg: 0.356 kg
Country of origin:  CZ
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Mechanical data | Mounting data
Height 88 mm
Width 116 mm
Depth 72 mm
Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 70 °C
Storage temperature min. -30 °C
Storage temperature max. 80 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Color cover gray
Color housing black
Material lid PBT
Material housing PA
Germany (VDE)
Connection cross section max. 2,5 mm²
AWG number max. 14
Operating voltage AC 250 V
Operating current 16 A
Connection Spring clamp terminals FK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes
USB
Operating voltage AC 48 V
Operating voltage DC 48 V
Operating voltage AC max. (UL-listed) 30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed) 42,4 V
Operating current 1,5 A
USB specification 3.0
Data transmission rate max. 5000 MBit/s
Looking techniques Snap-in connector
RJ45
Operating voltage AC max. (UL-listed) 30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed) 42,4 V
Current operating max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Family type Back side RJ45
Cable category min. Cat5e
Looking techniques Snap-in connector

ECLASS-6.0 27144001
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879460903
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: STP 4000-68524-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-4300003_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4300003_4083-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68524-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül