Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Modlink MSDD-set:  4000-68113-3210000
Szimbolikus kép

Modlink MSDD-set:

Frame 4000-68113-0000000,

Cikksz.: 4000-68113-3210000
Tömeg: 0.338 kg
Country of origin:  CZ
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -10 °C
Operating temperature max. 60 °C
Storage temperature min. -25 °C
Storage temperature max. 60 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Coating housing surface finished
Material housing Fine zinc die casting
India
Connection cross section max. 1,5 mm²
AWG number max. 16
Operating voltage AC 240 V
Operating current 5 A
Connection Screw terminals SK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879382397
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Approval: UL Registered CA 4000-68113-0000000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 4000-68113-0000000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-68113-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-3210000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68113-0000000_09-12.23_ce_z_b.pdf (B)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül