Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Modlight70 Pro LED modul amber  4000-76070-1012000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Modlight70 Pro LED modul amber

Input 24VDC

Cikksz.: 4000-76070-1012000
Tömeg: 0.065 kg
Country of origin:  ID
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

LED module (yellow)
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage DC 24 V
Current consumption max. 62,5 mA
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Additional condition protection degree inserted, locked
Mechanical data | Material data
Material housing PC
Mechanical data | Mounting data
Height 49 mm
Width 70 mm
Depth 70 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 60 °C

Connection type 1
Mounting method bayonet-locking

ECLASS-6.0 27371200
ECLASS-6.1 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ECLASS-10.1 27371220
ECLASS-11.1 27371220
ECLASS-12.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
customs tariff number 85319000
GTIN 4048879752633
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 4000-76070-1011000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76070-1012000_p8_2_61.zip (61)
  • Construction files: STP 4000-76070-1011000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76070-1012000_04-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 4000-76070-1012000_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül