Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Memory Card 16GB

Cikksz.: 58990
Country of origin:  TW
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

UHS class 1, speed class 10
µSD card
16 GB, EXFAT formatted
Industrial standard

Electrical data | Supply
Power consumption max. 0,66 W
Electrical data | Input
Input voltage DC min. 2,7 V
Input voltage DC max. 3,6 V
Industrial communication | Memory interface
Formatting EXFAT
Speed class 10
Reading speed max. (data) 90 MBit/s
Writing speed max. (data) 80 MBit/s
Memory card (type) Micro SD
Memory card max. (capacity) 16 GB
UHS class I
Transmission mode SD 1.1, SD 2.0, SD 3.0, SPI
Mechanical data | Mounting data
Height 15 mm
Width 11 mm
Depth 1 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 85 °C
Storage temperature min. -25 °C
Storage temperature max. 85 °C

customs tariff number 85235110
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Document: Product data 58990_pd_en_13.pdf (13)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58990_05-02-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 58990_05-02-23_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül