Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MODLINK MSVD CABINET POWER OUTLETS  4000-72000-0180000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

MODLINK MSVD CABINET POWER OUTLETS

VDE Italy/CEI 23-16 250V AC / 16 A

Cikksz.: 4000-72000-0180000
Tömeg: 0.052 kg
Country of origin:  FR
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Italy (white)
Screw terminals
Certificate
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage AC 250 V
Operating current 16 A
Installation
Connection cross section max. 2,5 mm²
AWG number 14
Installation | Connection
Connection Screw terminals SK
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 68 mm
Width 47 mm
Depth 56 mm

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC002625
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879031233
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 4000-72000-0180000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 4000-72000-0180000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-72000-0180000_4166-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül