Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MODLINK MSDD FRAME SINGLE METALIC  4000-68513-0000001
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

MODLINK MSDD FRAME SINGLE METALIC

Closure 3 mm double bit incl. pluggable knob

Cikksz.: 4000-68513-0000001
Tömeg: 0.087 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Frame: plastic PA black
Lid: plastic, ABS gray
Closure: 3 mm double bit
with attachable rotation knob
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 127 mm
Width 66 mm
Depth 43 mm
Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 70 °C
Storage temperature min. -30 °C
Storage temperature max. 80 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Color cover metallic
Color housing black
Material lid ABS
Material housing PA

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC002625
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879368834
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Approval: UL Listed CA 4000-68513-0000001_E505880_FTTA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 4000-68513-0000001_E505880_FTTA_ul_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 4000-68513-0000001_E352050-NITW8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 4000-68513-0000001_E352050-NITW2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-68513-0000001_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68513-0000001_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68513-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68512-0000001_ina_6_16.pdf (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68513-0000001_15-09.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68513-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül