Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MODLINK MSDD DBL HOUSING PLASTIC  4000-68000-9060020
Szimbolikus kép

MODLINK MSDD DBL HOUSING PLASTIC

Cikksz.: 4000-68000-9060020
Tömeg: 0.505 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Housing (2-way)
with 6 blind plugs (M16×1.5 mm)

Mechanical data | Mounting data
Height 182 mm
Width 180 mm
Depth 90 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC001583
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879036719
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-9060020_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-9060020_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-9060020_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Product data 4000-68000-9060020_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül