Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MODLINK MSDD DATA  INSERT  4000-68000-8920000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

MODLINK MSDD DATA INSERT

Blind plate flat double

Cikksz.: 4000-68000-8920000
Tömeg: 0.02 kg
Country of origin:  DE
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Blind plate (flat)
Self-installation
For self-installation of connectors or switches
Certificate
Certificate
Certificate

Device protection
Shielded no
Mechanical data | Mounting data
Height 87,3 mm
Width 115,6 mm
Depth 3 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
customs tariff number 39269097
GTIN 4048879410571
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Approval: UL Registered CA 4000-68000-8920000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 4000-68000-8920000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-8920000_p8_2_50.zip (50)
  • Document: Installation guide 4000-68512-0000001_ina_6_16.pdf (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-8920000_10-12.12_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül