Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MODLINK MSDD DATA INSERT  4000-68000-8600060
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

MODLINK MSDD DATA INSERT

1xSUB-D15 + 1xSUB-D25 cut-out

Cikksz.: 4000-68000-8600060
Tömeg: 0.02 kg
Country of origin:  DE
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Blind plate
1xSUB-D25 + 1xSUB-D15 recess
Pre-cutted blind plates for data interfaces. By means of Gender Changers individual configurations are possible. Allows easy retrofitting.
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 87,5 mm
Width 50,7 mm
Depth 39 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
customs tariff number 85389099
GTIN 4065909009567
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-8600060_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 4000-68000-8600060_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 4000-68000-8600060_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68000-8600060_09-04.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-8600060_09-04.21_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül