Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MODL. VARIO  insert for fixed housing type B  MVT1820-262406061
Szimbolikus kép

MODL. VARIO insert for fixed housing type B

8/6 shut-off, dezincification resistant brass

Cikksz.: MVT1820-262406061
Tömeg: 0.036 kg
Country of origin:  DE
nem rendelhető

Leírás

Modlink Vario
Insert - stationary housing
Brass, dezincification-resistant
with shut-off
AD8

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data
Barrier with shut-off
Operating pressure min. 0 bar
Operating pressure max. 16 bar
Mechanical data | Material data
Material gasket FPM
Material housing Brass
Mechanical data | Mounting data
Outer diameter hose 8 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
customs tariff number 74198090
GTIN 4048879574297
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül