Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MODL.VARIO Accessories protection cap 97740  M1800-97740
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

MODL.VARIO Accessories protection cap 97740

for fixed housing M1850- and M1851-100601, PE

Cikksz.: M1800-97740
Tömeg: 0.001 kg
Country of origin:  DE
nem rendelhető

Leírás

Modlink Vario
Accessories
Protection cap
PE
Quantity: 1 piece
good resistance to oil, gasoline and chemicals
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Mechanical data | Material data
Material housing PE
Mechanical data | Mounting data
Height 85 mm
Width 85 mm
Depth 20,6 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002641
customs tariff number 39269097
GTIN 4048879616966
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül