Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

MB CAP ULTRA BUFFER MODULE

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A for max. 1A/170S

Cikksz.: 85469
Alternatív termék:   
Tömeg: 2.1 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Electrical data | Input
Input voltage DC min. 21,6 V
Input voltage DC max. 26,4 V
Current input AC 40 A
Max. inrush current 36,5 A
Charging time min. 140 s
Charging time max. 300 s
Efficiency 90 %
Electrical data | Output
Output voltage DC min. 19 V
Output voltage DC max. 25,5 V
Output voltage adjustable yes
Output current max. 40 A
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 60 °C
Storage temperature min. -20 °C
Storage temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
customs tariff number 85322900
GTIN 4048879404990
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Approval: UL Listed CA 85469_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85469_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 85469_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 85469_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 85469_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85469_ina_2_13.pdf (13)
  • Document: User manual 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85469_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85469_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85469_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Software: Configurator 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)

---- Electronic circuit breaker ----
---- Current Supply ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül