Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

MASI00 CONNECTION CABLE

MASI00 connection cable, 0,15m, fork terminal ends

Cikksz.: 556511
Tömeg: 0.054 kg
Country of origin:  DE
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

I/O cable
with cable fork
MASI
150 mm

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC002584
customs tariff number 85444290
GTIN 4048879046916
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: P8 556511_p8_2_30.zip (30)
  • Document: Installation guide 556511_ina_4_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül