Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MASI INSTALLATION TECHNOLOGY  56453
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

MASI INSTALLATION TECHNOLOGY

AS-Interface adapter

Cikksz.: 56453
Tömeg: 0.01 kg
Country of origin:  DE
nem rendelhető

Leírás

Adapter
AS-Interface
from profile cable to M16

Connection type 1
Family construction form M16
Gender female
Color contact carrier black
No. of poles 2
PIN 1 Pin +
PIN 2 Pin -

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC002585
customs tariff number 85444290
GTIN 4048879364171
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül