Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
M12 MALE 0° DIAGNOSTIC PLUG DESINA  7000-13481-0000000
Szimbolikus kép

M12 MALE 0° DIAGNOSTIC PLUG DESINA

Cikksz.: 7000-13481-0000000
Tömeg: 0.009 kg
Country of origin:  DE
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Blind plug diagnostic M12×1 mm
Bridge PIN 1 + 2
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. 30 V
Operating voltage DC max. 30 V
Operating voltage AC max. (UL-listed) 30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed) 30 V
Current operating per contact max. 4 A
Installation | Connection
Tightening torque 0,6 Nm
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP67
Additional condition protection degree screwed, mounted
Mechanical data | Material data
Coating locking Nickeled
Locking material Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data
Mounting method inserted, screwed, Shaking protection

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440190
ECLASS-9.0 27440190
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
ETIM-5.0 EC001855
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879198745
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: STP 7000-13481_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Torque Wrench ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül