Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
LED - LT 24/GREEN  71381
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

LED - LT 24/GREEN

Cikksz.: 71381
Tömeg: 0.006 kg
Country of origin:  CZ
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

(green)
24 V DC
with lamp test input
The modules are suitable for wall thickness of 1.5...5.0 mm.

Electrical data | Supply
Operating voltage DC 24 V
Operating voltage DC min. 20,4 V
Operating voltage DC max. 26,4 V
Current consumption max. 10 mA
Installation | Connection
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Device protection | Media
Flame resistance flame retardant
Mechanical data
Diameter LED 5 mm
Mechanical data | Material data
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Diameter front panel drilling 9 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 50 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
customs tariff number 85318070
GTIN 4048879041225
Packaging unit 10

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül