SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor, 230VAC/DC
Cikksz.: | 26526 |
Tömeg: | 0.008 kg |
Country of origin: | CZ |
Szállítási határidő kérésre
Leírás
230 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Műszaki adatok
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
---|
Electrical data | Input
Input voltage AC min. | 150 V |
---|---|
Input voltage AC max. | 250 V |
Input voltage DC min. | 150 V |
Input voltage DC max. | 250 V |
Mechanical data | Mounting data
Height | 36 mm |
---|---|
Width | 36 mm |
Depth | 10,2 mm |
Commercial data
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
customs tariff number | 85363010 |
GTIN | 4048879017510 |
Packaging unit | 1 |
Tartozékok
---- Screwdriver ----