Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
DIN RAIL SNAP FOOT FOR MEN 5  89443
Szimbolikus kép

DIN RAIL SNAP FOOT FOR MEN 5

Cikksz.: 89443
Tömeg: 0.107 kg
Country of origin:  DE
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

for MEN power supplies
5 A
The unit is also available with the adapter feet already mounted (on request).

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049190
ECLASS-7.0 27049190
ECLASS-8.0 27049290
ECLASS-9.0 27049290
ECLASS-10.1 27040792
ECLASS-11.1 27040792
ECLASS-12.0 27040792
ETIM-5.0 EC002498
customs tariff number 73269098
GTIN 4048879077927
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Current Supply ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül