Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Crimping tool for 4-groove crimping 4mm contacts  70MH-ZW002-3000000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Crimping tool for 4-groove crimping 4mm contacts

Cikksz.: 70MH-ZW002-3000000
Tömeg: 0.635 kg
Country of origin:  CZ
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Crimping tool
for 4-goove crimping
with contact carrier
Contacts
4 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Mechanical data | Mounting data
Height 241,5 mm
Width 76 mm
Depth 30,5 mm

ECLASS-6.0 21043811
ECLASS-6.1 21043811
ECLASS-7.0 21043811
ECLASS-8.0 21043811
ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.1 21043811
ECLASS-11.1 21043811
ECLASS-12.0 21043811
ETIM-5.0 EC000168
customs tariff number 82032000
GTIN 4048879658485
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Document: Installation guide 70MH-ZW002-5000000_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül