Contact locator for 1,6 mm contacts
Cikksz.: | 70MH-ZW004-1000000 |
Tömeg: | 0.005 kg |
Country of origin: | SE |
Szállítási határidő kérésre
Leírás
Contact carrier
Contacts
1.6 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.
Contacts
1.6 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.
Műszaki adatok
Mechanical data | Mounting data
Height | 23,6 mm |
---|---|
Width | 26,7 mm |
Depth | 18 mm |
Commercial data
ECLASS-6.0 | 27261204 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261290 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
customs tariff number | 82032000 |
GTIN | 4048879658621 |
Packaging unit | 1 |