Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Coding guide pin for the modular system  70MH-ZC002-2000000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Coding guide pin for the modular system

10 pieces

Cikksz.: 70MH-ZC002-2000000
Tömeg: 0.019 kg
Country of origin:  CZ
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Coding guide pin (modular)
Quantity: 10 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Mechanical data | Material data
Coating housing nickel plated
Material housing Steel
Mechanical data | Mounting data
Height 23 mm
Width 4,3 mm
Depth 4,3 mm

ECLASS-6.0 27269203
ECLASS-6.1 27269203
ECLASS-7.0 27440203
ECLASS-8.0 27440203
ECLASS-9.0 27440203
ECLASS-10.1 27440203
ECLASS-11.1 27440203
ECLASS-12.0 27440203
ETIM-5.0 EC002608
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879649780
Packaging unit 10

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZC002-2000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZC002-2000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül