Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Cable lug 10-16 mm²
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Cable lug 10-16 mm²

100 pieces

Cikksz.: 70MH-ZZ200-0000000
Tömeg: 0.004 kg
Country of origin:  CZ
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Cable lug
Connection cross section: 10...16 mm²
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Mechanical data | Material data
Material housing Cu
Mechanical data | Mounting data
Height 9,1 mm
Width 9,1 mm
Depth 24,5 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27400290
ECLASS-7.0 27400290
ECLASS-8.0 27400290
ECLASS-9.0 27400290
ECLASS-10.1 27400290
ECLASS-11.1 27400290
ECLASS-12.0 27400290
ETIM-5.0 EC001052
customs tariff number 85369010
GTIN 4048879705028
Packaging unit 100

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül