Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
CUBE67 ACCESSORIES  56946
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

CUBE67 ACCESSORIES

Cold junction compensation plug M12 male 90°

Cikksz.: 56946
Tömeg: 0.024 kg
Country of origin:  CZ
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

M12
Male 90°
4-pole
Field-wireable
with integrated compensation

Mechanical data | Mounting data
Height 60 mm
Width 20 mm
Depth 20 mm

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
customs tariff number 85369010
GTIN 4048879047913
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 56946_dxf_d_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56946_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56946_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56946_ina_d_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül