Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
COVER PUSH PULL POWER  7000-99661-0000000
Szimbolikus kép

COVER PUSH PULL POWER

Cikksz.: 7000-99661-0000000
Tömeg: 0.088 kg
Country of origin:  PL
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Push Pull Power
Protective cover

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65, IP67
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data | Material data
Coating housing nickel plated
Material housing Zinc die-casting
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC002635
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879113519
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Field Wireable Rectangular Connector ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül