Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
CONTROL SYSTEMS  20900
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

CONTROL SYSTEMS

ASA DIN-rail mounting adapter

Cikksz.: 20900
Tömeg: 0.005 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)

Device protection | Media
Flame resistance flame retardant
Mechanical data | Material data
Color housing black
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height 20 mm
Width 45 mm
Depth 10 mm

ECLASS-6.0 27189234
ECLASS-6.1 27189234
ECLASS-7.0 27189234
ECLASS-8.0 27189234
ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.1 27182807
ECLASS-11.1 27182807
ECLASS-12.0 27182807
ETIM-5.0 EC002625
customs tariff number 39269097
GTIN 4048879042581
Packaging unit 10

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 20900_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 20900_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül