Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
CAP BIG WITH PLUG. SCREW-TERM. 21-POLE  4127785
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

CAP BIG WITH PLUG. SCREW-TERM. 21-POLE

For use with 4-,6-,8-way d-box M12 5-pole

Cikksz.: 4127785
Tömeg: 0.051 kg
Country of origin:  CZ
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Cap for 4-, 6-, and 8-way distribution box, 5-pole
Screw plug-in terminals
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Electrical data | Supply
Total current max. 8 A
Installation
Connection cross section max. 1,5 mm²
AWG number max. 16
Installation | Connection
Connection Screw plug-in terminals
Mechanical data | Mounting data
Height 33,5 mm
Width 48 mm
Depth 68 mm

Connection type 1
Family construction form Cap
No. of poles 21
Connection type 2
Family construction form M12
Gender female
Color contact carrier black
Coding A
No. of poles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 S 2
PIN 3 0 V
PIN 4 S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
customs tariff number 85369010
GTIN 4048879058025
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül