Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Antenna cable 0° to 90° - 4 m - SMA  57043
Szimbolikus kép

Antenna cable 0° to 90° - 4 m - SMA

Cikksz.: 57043
Tömeg: 0.218 kg
Country of origin:  DE
nem rendelhető

Leírás

Antenna cable 0°/90°, SMA
4.0 m

ECLASS-6.0 19070102
ECLASS-6.1 27061802
ECLASS-7.0 27061802
ECLASS-8.0 27061802
ECLASS-9.0 19070192
ECLASS-10.1 27061802
ECLASS-11.1 19070192
ECLASS-12.0 19070192
ETIM-5.0 EC000416
ETIM-6.0 EC000416
customs tariff number 85442000
GTIN 4048879386814
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül