Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
ASSEMBLY MODULE MKS - M 8  67083
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

ASSEMBLY MODULE MKS - M 8

Mounting rail / screw-type terminal

Cikksz.: 67083
Tömeg: 0.086 kg
Country of origin:  CZ
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

8 pairs of solder pins
screw terminals connected to solder pin pairs
Certificate
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. 250 V
Operating voltage DC max. 250 V
Operating current max. 5 A
Device protection | Media
Flame resistance flame retardant
Mechanical data | Material data
Housing properties removable cover
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Distance of solder pins 40 mm
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
Height 86 mm
Width 45 mm
Depth 62 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 60 °C

Connection type 1
Connection Screw terminals SK
Family construction form terminal
Gender female
No. of poles 16

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
customs tariff number 85369010
GTIN 4048879041805
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 67083_04-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 67083_04-08.21_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül