Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MSDD pass-through RJ45 CAT5e femal/femal, design black  4000-73000-0010001
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

MSDD pass-through RJ45 CAT5e femal/femal, design black

Neutral lid without logo

Cikksz.: 4000-73000-0010001
Alternatív termék:   
Tömeg: 0.018 kg
Country of origin:  CZ
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Pass-through
1× RJ45, 8-pole CAT5e (female/female)
Certificate
Certificate
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage AC 24 V
Operating voltage DC 24 V
Operating current max. 1,5 A
Installation | Connection
Family construction form RJ46
Gender female
Gender Rear female
Cable category min. Cat5e
Device protection
Shielded yes
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP20, IP65
Protection NEMA 2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Additional condition protection degree inserted, in closed state
Device protection | Mechanical
Mechanical endurance 750 Cycles
Mechanical data | Mounting data
Diameter cutout 22,5 mm
Diameter 29,5 mm
Mounting depth 70 mm
Depth 20 mm
Approvals
UL 50E yes

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27143419
ECLASS-7.0 27440515
ECLASS-8.0 27440515
ECLASS-9.0 27440515
ECLASS-10.1 27440515
ECLASS-11.1 27440515
ECLASS-12.0 27440515
ETIM-5.0 EC002625
customs tariff number 85366990
GTIN 4065909035931
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Approval: UL Listed CA 4000-73000-0010001_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 4000-73000-0010001_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 4000-73000-0010001_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 4000-73000-0010001_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 4000-73000-0010001_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Product data 4000-73000-0010001_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-73000-0010001_01-11.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-73000-0010001_01-11.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Marking Accessories ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül