Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MIRO 6,2 Valvecontrol 24VDC/1ms  506065
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

MIRO 6,2 Valvecontrol 24VDC/1ms

In:24VDC OUT:24VDC/1,5A

Cikksz.: 506065
Tömeg: 0.1 kg
Country of origin:  CZ
Szállítási határidő kérésre
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Switching accelerator: 1 ms/24 V DC
Screw terminals
Certificate
Certificate

Electrical data | Input
Input voltage DC 24 V
Input voltage DC min. 18 V
Input voltage DC max. 30 V
Input current 13 mA
Electrical data | Output
Output current 1,5 A
Output current max. 0,38 A
Duration surge current max. 1 ms
Switching frequency max. 20 Hz
Surge current max. 1,5 A
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 91 mm
Width 6,2 mm
Depth 71 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. 0 °C
Operating temperature max. 55 °C
Storage temperature min. -25 °C
Storage temperature max. 50 °C

Connection type 1
Connection Screw terminals SK
Family construction form terminal
Gender female
Color contact carrier black
No. of poles 1
PIN 1 GD
Connection type 2
Connection Screw terminals SK
Family construction form terminal
Gender female
Color contact carrier black
No. of poles 1
PIN 1 In
Connection type 3
Connection Screw terminals SK
Family construction form terminal
Gender female
Color contact carrier black
No. of poles 1
PIN 1 O 1
Connection type 4
Connection Screw terminals SK
Family construction form terminal
Gender female
Color contact carrier black
No. of poles 1
PIN 1 O 2

customs tariff number 85437090
GTIN 4048879571876
Packaging unit 10

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 506065_1878-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 506065_1878-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 506065_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül