Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
GROUNDING STRIP 6MM² 100MM FOR M4  4000-71001-0610004
Szimbolikus kép

GROUNDING STRIP 6MM² 100MM FOR M4

Tinned copper
Cikksz.: 4000-71001-0610004
Tömeg: 0.01 kg
Country of origin:  TR
Nincs raktáron - Szállítási határidő kérésre
 Termékek összehasonlítása
Listaár/darab:

Leírás

Ground strap 6 mm²
100 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt

Article No. 4000-71001-0610004

customs tariff number 74130000
EAN 4048879031486
eClass 27149205
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Letöltés Adatlap
  • Letöltés Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Letöltés Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Letöltés Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf

* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül