Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MIRO BT DP 1,5 S-4 - phasing out of this product
Szimbolikus kép

MIRO BT DP 1,5 S-4 - phasing out of this product

Bluetooth Slave Profibus-DP 1,5 Mbit/s max. 4 participants
Cikksz.: 57011
Tömeg: 0.3 kg
Elérhető
 Termékek összehasonlítása
Listaár/darab:

Ez is érdekelheti

PROFIBUS
Radio Slave Module
1.5 Mbit/s
Technical Data
Operating voltage 9...33 V DC
Frequency 2.4 GHz Bluetooth
Current consumption 200 mA (24 V DC)
Transfer rate 1.5 Mbit/s
General data
Standards approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Housing Black plastic
Protection IP54
Dimensions H×W×D 230×101×30 mm
Connection Screw terminals: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+75 °C)
Connections
Fieldbus SUB-D, 9-pole
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85176200
EAN 4048879364980
Packaging unit 1
 
Adatok a termékhez:
  • Letöltés Adatlap
  • Letöltés Configuration Files: GSD MIRO BT WIZARD V2.02 REVISION 77.ZIP
  • Letöltés Configuration Files: GSD MIRO-BT-USB-TREIBER.ZIP
  • Letöltés Construction files: DXF 57010_DXF_X_A.ZIP
  • Letöltés Construction files: STP 57010_STP_X_A.ZIP
  • Letöltés Document: Installation guide 57011_INA_XX_10.ZIP
  • Letöltés Document: User manual 57010_HDB_X_10.ZIP
  • Letöltés Information: EU declaration of conformity 57011_02-04.2014_CE_Z_A.PDF
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül