Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MIRO SAFE+ SWITCH H L 24
Szimbolikus kép

MIRO SAFE+ SWITCH H L 24

24 VAC/DC - 3 N/O contact / 1 N/C contact
Cikksz.: 3000-33113-3020012
Tömeg: 0.24 kg
Gyártás alatt
 Termékek összehasonlítása
Listaár/darab:
8 A
Protection-door and emergency-stop control
Light curtain control
Safety magnetic switch control
Automatic/manual/manual monitored reset/start
cULus
CCC
General data
Mech./ elect. life 10 000 000 switching cycles/load dependent
Connection Spring clamp plug-in terminals
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 100×22.5×121 mm
Temperature range -25...+60 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 8 A
Total current 24 A (45 °C); 18 A (55 °C); 12 A (60 °C)
No. of auxiliary contacts 1 - (41-42)
No. of alarm outputs 0
No. of safety contacts 3 - (13-14); (23-24); (33-34)
Contact material Ag Sn O, self cleaning, positively driven
Input
Input voltage 24 V DC (-15 +20%), 24 V AC (-15 +10%)
Input current max. 4.9 VA/2.0 W
Utilization category
Safety contacts (STOP 0) max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (resist./ind.), at suitable suppression
AC-15 6 A (230 V AC) STOP0
DC-13 6 A (24 V DC) STOP0
Safety Indicators
PL up to e
Category up to 4
DC 99%
SIL up to 3
Service life 20 years
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85364900
EAN 4048879367523
eClass 27371819
Packaging unit 1
 
Adatok a termékhez:
  • Letöltés Adatlap
  • Letöltés Approval: CCC  3000-33113-3020012_2019010303201980-11-03-20_CCC_Z_D.PDF
  • Letöltés Approval: UL Listed CA 3000-33113-3020012_E172109-NKCR7_ULC_Z_A.PDF
  • Letöltés Approval: UL Listed US 3000-33113-3020012_E172109-NKCR_UL_Z_B.PDF
  • Letöltés Certificate: TÜV  3000-33113-3020012_01-205-5312.01-17_TUEV_Z_B.PDF
  • Letöltés Construction files: DXF 3000-33113-3020012_DXF_X_A.ZIP
  • Letöltés Construction files: P8 3000-33113-3020012_P8_2_50.ZIP
  • Letöltés Construction files: STP 3000-33113-3020012_STP_X_A.ZIP
  • Letöltés Document: Installation guide 3000-33113-3020012_INA_2_15.PDF
  • Letöltés Information: EU declaration of conformity 3000-33113-3020012_06-09.17_CE_Z_C.PDF
  • Letöltés Information: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_X_22.ZIP
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül