RELAY24V DC-2U(8A) FOR RTS-2FI
Product discontinued, no alternative
Cikksz.: | 61353 |
Alternatív termék: | |
Tömeg: | 0.018 kg |
Country of origin: | IT |
Elérhető
Leírás
2 NO/NC contacts
24 V DC
24 V DC
Műszaki adatok
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Commercial data
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
customs tariff number | 85364900 |
GTIN | 4048879025843 |
Packaging unit | 1 |
Tartozékok
---- Screwdriver ----