Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
RMI 11/230V AC OUTPUT RELAY
Szimbolikus kép

RMI 11/230V AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Cikksz.: 51603
Tömeg: 0.048 kg
Gyártás alatt
 Termékek összehasonlítása
Listaár/darab:
1 relay; 1 NO/NC contact
8 A
230 V AC/DC
Screw terminals
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 6.0 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 8 A
Min. load current 1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 2000 VA/240 W
Switching frequency max. 0.1 Hz (with load)
Contact material Ag Ni
Energize/release/contact bounce time 10/15/2 ms
Input
Connection voltage - current 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA
LED display LED (red)
Utilization category
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85364900
EAN 4048879027410
eClass 27371001
Packaging unit 1
 
Adatok a termékhez:
  • Letöltés Adatlap
  • Letöltés Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Letöltés Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Letöltés Information: EU declaration of conformity 51603_1225-04.16_ce_z_b.pdf
  • Letöltés Information: MTTF Report 51603_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül