Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

MIRO 6.2 PLUGGABLE COMPL.MODULE OUTPUT RELAY

IN: 12 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

Cikksz.: 3000-16023-3100005
Alternatív termék:   
Tömeg: 0.032 kg
Country of origin:  CN
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

1 NO/NC contact
6 A
12 V AC/DC
Spring clamp terminals
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Electrical data | Input
Input voltage AC min. 9,8 V
Input voltage AC max. 14 V
Input voltage DC min. 9,8 V
Input voltage DC max. 14 V
Input current 14,2 mA
Electrical data | Output
Utilization category AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Utilization category AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Utilization category DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Switching frequency max. 10 Hz
Power rating AC max. 1500 VA
Power rating DC max. 180 W
Switching voltage AC max. 250 V
Switching voltage DC max. 30 V
Switching current DC 100 mA
Switching current max. 6 A
Diagnostics
Status indication LED green
Device protection
Condition lifetime load-dependent
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP20
Rated insulation voltage 250 V
Electrical lifetime NC 10000 Cycles
Electrical lifetime NO 30000 Cycles
Device protection | Mechanical
Mechanical endurance 10000000 Cycles
Mechanical data
Drop-out time max. 4 ms
Response time max. 8 ms
Mechanical data | Material data
Material contact Ag Sn O2
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 93 mm
Width 6,2 mm
Depth 75,6 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
customs tariff number 85364900
GTIN 4048879021340
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Approval: CSA CA 3000-16023-3100005_237633_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 3000-16023-3100005_237633_C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 3000-16023-3100005_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 3000-16023-3100005_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 3000-16013-3100020_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 3000-16023-3100005_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 3000-16013-3100020_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-16023-3100005_1331-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-16023-3100005_1331-04.16_ce_z_d.pdf (D)

---- End Plate for Terminal Strip ----
---- Cross Connector for Terminal Strip ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül