Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
SV-2 X SUB D 25 -KL.  FOR SIGNAL TRANSFER
Szimbolikus kép

SV-2 X SUB D 25 -KL. FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Cikksz.: 54163
Alternatív termék:    54042
Tömeg: 0.172 kg
Gyártás alatt
 Termékek összehasonlítása
Listaár/darab:

Ez is érdekelheti

Female connector
25-pole
Screw terminals
Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Operating current per bit max. 2 A
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
Locking of ports Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 75×90×66 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85366990
EAN 4048879026178
eClass 27143424
Packaging unit 1
 
Adatok a termékhez:
  • Letöltés Adatlap
  • Letöltés Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Letöltés Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Letöltés Information: EU declaration of conformity 54163_10-06.18_ce_z_d.pdf
  • Letöltés Information: MTTF Report 54163_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül