Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Switches

A decentrális automatizálás-technika specialistája


A Murrelektronik GmbH nemzetközi családi vállalkozásként elektromos és elektronikus telepítési koncepciók átfogó palettáját kínálja gépekhez és rendszerekhez. 

A decentrális automatizálás-technika specialistájaként mindig a gépek és rendszerek optimalizálását tartjuk célként szem előtt, hogy ezzel növeljük a Murrelektronik ügyfeleinek versenyképességét, az Önök megbízható partnerei vagyunk egyéni automatizálási megoldásokhoz.


A szelepcsatlakozótól az M12 vezetéken át a kapcsolószekrény csatlakozóaljzatig – mindent egy kézből  

Az elektromos és elektronikus telepítési koncepciókhoz kínált átfogó Murrelektronik-termékpalettával kiváló automatizálási megoldások valósíthatók meg a gépekhez és rendszerekhez. Mindig a gazdaságosság és a kiváló minőség állnak a középpontban.

  • Elektronika a kapcsolószekrényben: A Murrelektronik kapcsolószekrénybe építhető alkatrészei gondoskodnak a gépek és rendszerek ideális áramellátásáról. A tápegységek, biztosítékok és switchek optimálisan egymásra vannak hangolva és intelligens áramellátást biztosítanak. Különösen a MICO termékkel kombinált elektronikus biztosítékok ismertek az egész világon.
  • Interfészek: Sok telepítési koncepció fontos részét alkotják az interfészek a kapcsolószekrénytől a terepig. A számos Murrelektronik komponensnél mindenekelőtt a gyors csatlakoztatás, a komplikációk nélküli leválasztás és a diagnosztikai eszközök egyszerű csatlakoztatása fontosak. Legyen szó lámpaelemekről, nehéz csatlakozókról vagy kapcsolószekrény-csatlakozókról – a Murrelektroniknál biztosan talál megfelelőt!
  • Csatlakoztatási technológia: A Murrelektronik GmbH a csatlakozókábelek vezető gyártójaként határtalanul sokféle kábeltípussal, színnel és csatalkozóelemmel berendezéséhez vagy projektjéhez az optimális megoldást kínálja. A kínálatban megtalálhatók pl. RJ45, M8 és M12 szenzorkábelek, amit az Ön által meghatározott követelmények alapján (pl. árnyékolt, szabad kábelvéggel stb.) összeállíthat onlineshopunkban. A több mint 20.000 különböző M12 csatlakozókábellel a Murrelektronik az M12 vezetékek szegmensében a legnagyobb termékválasztékot kínáló gyártók közé tartozik. A kínálatot minden gyakran használt szeleptípushoz alkalmas szelepcsatlakozók és motorcsatlakozó kábelek (MQ15, M23) teszik teljessé.
  • IO rendszerek: Az IO rendszerek, moduláris megoldások vagy blokkmodulok formájában, csatlakozó vezetékenként a berendezésekben található működtető egységeket és érzékelőket kötik össze az adott vezérléssel vagy a felhővel. A termékek nagyon sokféle változatban elérhetők: az okos elosztómegoldásoktól a nagy teljesítményű terepibusz-rendszerekig. Az olyan korszerű technológiák alkalmazásával, mint az IO-link, a biztonság vagy az IIoT/Ipar 4.0 területére kidolgozott applikációs megoldások, a Murrelektronik az Ön erős partnere az automatizálás-technika területén.

Gyors és biztonságos rendelés

Ön is sajnálja az időt a bonyolult megrendelési folyamatokra és a termékek hosszas keresgélésére? Akkor nálunk jó helyen jár! Mi ugyanis ideális lehetőségeket kínálunk Önnek, hogy megrendelését egyszerűen, komplikációktól mentesen, néhány perc alatt feladja.

Gyors rendelés: Már tudja a kívánt termékek cikkszámát? Írja be kézzel vagy töltse fel őket egy CSV-fájlban, és élvezze a gyors rendelés azonnali előnyeit.

OCI-Shop interfész: Az OCI-Shop interfésznek köszönhetően közvetlenül hozzáfér a Murrelektronik termékkatalógushoz és így a saját ERP-rendszerében rögzítheti a megrendeléseit.


Szívesen állunk rendelkezésére

Hozzáértő és szakképzett munkatársaink kérdés esetén bármelyik Murrelektronik termékkel kapcsolatban szívesen állnak a rendelkezésére. Szakértő rendszertanácsadó specialistáink szívesen támogatják Önt az optimalizált és egyéni igényekre szabott telepítési megoldások megtervezésekor is.

Mi a Murrelektroniknál a gépek nagyobb rendelkezésre állása és az összköltségek csökkentése érdekében nagy teljesítményű rendszermegoldásokat fejlesztünk, amik a nagyszámú engedélynek és szabványnak köszönhetően az egész világon tökéletesen alkalmazhatók.

* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül