Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Mico Pro electronic circuit protection, 1 channel
Szimbolikus kép

Mico Pro electronic circuit protection, 1 channel

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 8 A
Cikksz.: 9000-41011-0800000
Alternatív termék:    9000-41091-0101000
Tömeg: 0.053 kg
Elérhető
 Termékek összehasonlítása
Listaár/darab:

Ez is érdekelheti

General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+55 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Protection IP20
Dimensions H×W×D 130×8×114 mm
Bridging concept Bridge set (max. 40 A)
Output
Parallel usage/serial usage -/Selectivity in 2 levels
No. of channels 1
Inrush capacity max. 30 mF
Tolerance 0...+20%
Current adjustment 8 A
Input
Operating voltage 12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Total current max. 40 A
Connections (IN)
Connection Bridge system
Connections (OUT)
Cross section (flex) 0.2...4 mm² (AWG 24...12)
Connection Push-In spring clamp terminals
Cross section (rigid) 0.2...2.5 mm² (AWG 24...14)
Control inputs
Input voltage (ON) via power module
Impulse length (CTRL) via power module
Input voltage (CTRL) via power module
Impulse length (ON) via power module
Control outputs
Early warning (90%) via power module
Group alarm output via power module
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85363010
EAN 4048879552486
eClass 27371802
Packaging unit 1.000
 
Adatok a termékhez:
  • Letöltés Adatlap
  • Letöltés Approvals and certificates 9000-41011-0800000_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Letöltés Approvals and certificates 9000-41011-0800000_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf
  • Letöltés Approvals and certificates 9000-41011-0800000_11-12.16_ce_z_a.pdf
  • Letöltés Approvals and certificates 9000-41011-0800000_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Letöltés Approvals and certificates 9000-41011-0800000_TAA00001YE-DNVGL-2023-07-30_gl_z_a.pdf
  • Letöltés Approvals and certificates 9000-41011-0800000_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf
  • Letöltés Approvals and certificates 9000-41011-0800000_E321289_QVRQ2_ur_z_a.pdf
  • Letöltés China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Letöltés Drawing Files 9000-41011-0800000_p8_2_60.zip
  • Letöltés Drawing Files 9000-41011-0800000_stp_x_a.zip
  • Letöltés Drawing Files 9000-41011-0800000_dxf_x_a.zip
  • Letöltés Installation Instructions 9000-41011-0200000_ina_x_15.zip
  • Letöltés Manuals 9000-41011-0200000_hdb_x_23.zip
  • Letöltés Product data 9000-41011-0800000_pd_x_12.zip
Approvals
Approvals
Approvals
Approvals
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül