Elérhetőség
Side 1 connection
Side 1 no. of poles
Side 2 connection
Általában a 2. oldal a mi esetünkben az az oldal, amelyik nem a vezérlőegység / PLC felé néz.
🎓 #MurrExpertTipp
Ha ez a szűrő nem azt a csatlakozást nyújtja, amit keres, javasoljuk, hogy a szűrőt az „1. oldalra” állítsa be, visszafelé, mintha a kábelen látható irányt megcserélné.
Side 2 no. of poles
Coding
🔍 #MurrDictionary
Itt talál magyarázatot a különböző típusú kódolásokhoz.
Type
Functions
Application
Product family
A termékcsalád lehetővé teszi bizonyos jellemzők előzetes kiválasztását.
🎓 #MurrExpertTipp:
Ha nincs preferenciája, ne válassza ezt a szűrőt.
Operating voltage (V)
Cable length
🎓 #MurrExpertTipp
Ha a kívánt hosszúság nincs raktáron, javasoljuk, hogy válasszon egy standard hosszúságot. Ez csökkenti a gyártási időt és ezáltal a szállítási időt.
Standard hosszúságok:
- Csatlakozóval ellátott kábelek:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Méterben kapható kábelek:
100m, 500m - Karimás csatlakozók:
0,2m, 0,5m, 1m - Elosztó kábelek
3m, 5m, 10m, 15m
Approvals
Project References
Az összes szűrő kikapcsolása