Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
RJ45 0° / RJ45 0° ETHERNET
Szimbolikus kép

RJ45 0° / RJ45 0° ETHERNET

PUR 2x2x0.34 shielded green UL,CSA+dragchain 1.5m
Cikksz.: 7000-99711-7960150
Alternatív termék:    7000-74301-7960150
Tömeg: 0.118 kg
Elérhető
 Termékek összehasonlítása
Listaár/darab:

Ez is érdekelheti

Ethernet CAT5
Male straight – male straight
RJ45 – RJ45, 8/4-pole
shielded
Further cable lengths on request.
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Form
Form 99711
Technical Data
Operating voltage max. 60 V DC
Operating current per contact max. 2 A
Transfer parameters CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Transfer rate up to 100 Mbit/s full duplex
Protection IP20
General data
Temperature range -20...+60 °C, depending on cable quality
Cables
No./diameter of wires 2× 2× 0.34 mm²
Wire isolation PE (wh, ye, bl, or)
C-track properties 3 Mio.
Jacket Color green
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 6.7 mm ±5%
Bend radius (moving) 12× outer Ø
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+70 °C
Cable identification 796
Approval (cable) UL (AWM-Style 20233/11602), CSA; CE
Cable weight [g/m] 69,3
Material (wire) Cu wire, bare
Resistor (core) max. 55 Ω/km (20 °C)
Diameter (core) 2× 2× AWG22
Material (wire isolation) PE
Wire-Ø incl. isolation 1.4 mm ±5%
Color/numbering of wires wh, ye, bl, or
Shield yes
optical shield cover min. 85%
Material (jacket) PUR
Outer-Ø (jacket) 6.7 mm ±5%
Color (jacket) green
thermal resistance flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), Section 1080 (VW-1) / IEC 60332-1-2
Nominal voltage 300 V
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+70 °C
Bend radius (fixed) 5× outer Ø
Bend radius (moving) 12× outer Ø
No. of bending cycles (C-track) max. 3 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 2 m/s²
Commercial data
country of origin RO
customs tariff number 85444210
EAN 4048879113496
eClass 27061801
Packaging unit 1
 
Adatok a termékhez:
  • Letöltés Adatlap
  • Letöltés Approvals and certificates 7000-99711-796xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Letöltés Approvals and certificates 7000-99711-796xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Letöltés China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Letöltés Drawing Files 7000-99711_stp_x_a.zip
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül