adaptor M12 male 5p./M12 female 6p. shield Cube 67
Bridges Us to Ua on the socket
Cikksz.: | 341230 |
Tömeg: | 0.014 kg |
Country of origin: | DE |
Szállítási határidő kérésre
Leírás
Adapter
M12 – M12
6-pole, shielded
M12 – M12
6-pole, shielded
Műszaki adatok
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. | 30 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 30 V |
Current operating per contact max. | 4 A |
Installation | Connection
Tightening torque | 0,6 Nm |
---|---|
Mounting set | M12 x 1 |
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
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 4048879495332 |
Packaging unit | 1 |